EDS-файлы интеллектуальных устройств
EDS-файлы (файлы электронных таблиц данных) интеллектуальных устройств
Интеллектуальные устройства Swagelok – таблицы электронных данных (EDS) для использования с VCM и PTX
EDS –файл это структурированный текстовый файл ASCII, содержащий описание конфигурируемых сетевых параметров интеллектуального устройства. Файл позволяет инструментам для сетевого конфигурирования интерпретировать данные, передаваемые от устройства и конфигурировать различные параметры устройства.
Примечание. Любое изменение EDS ведет к потере гарантии на устройство.
Для загрузки и настройки EDS-файла:
- Загрузите EDS-файл и файл с пиктограммой из таблицы ниже.
- Откройте инструмент для сетевого конфигурирования (продается отдельно)
- Зарегистрируйте EDS-файл при помощи инструмента для сетевого конфигурирования.
- Подключите интеллектуальное устройство к сети.
- Просканируйте сеть и выполните конфигурирование при помощи инструмента для сетевого конфигурирования.
- Файлы находятся в сжатом состоянии. Для извлечения этих файлов необходим WinZip® .
| SS-VCM-D-6-2 или SS-VCM-D-6-0 |
Цифровой модуль управления клапанами с интерфейсом DeviceNet Interface Каталог |
EDS-файл для VCM |
| SS-PTX-D-GXXX-SM-(Y) или SS-PTX-D-GXXX-S4-(Y) |
Цифровой датчик температуры и датчик давления с интерфейсом DeviceNet, PTX Каталог |
EDS-файл для PTX |
| SS-ICM-C-X-XX-X-X или SS-ICM-C-6-XX-X-X |
Искробезопасный интеллектуальный модуль управления (ICM) Каталог |
EDS-файл для искробезопасного интеллектуального модуля управления (ICM) |
| SS-PTX-A-XXXX-XX-K | Искробезопасный датчик давления и температуры PTX Каталог |
EDS-файл для искробезопасного датчика давления и температуры PTX |