スマート・プロダクトEDSファイル
Swagelok スマート・プロダクト用の電子データ・シート(EDS)ファイル
EDSファイルは構造化ASCIIテキスト・ファイルで、スマート・プロダクト装置内の設定可能なネットワーク・パラメーターを記載しています。EDSファイルを使用することで、ネットワーク・コンフィギュレーション・ツールで装置から送信されたデータを読み取り、さまざまな装置のパラメーターを設定することができます。
注意: EDSに何らかの変更を加えた場合は、製品の保証が無効になります。
EDSファイルのダウンロードおよびセットアップの方法:
- 下の表からEDSファイルおよびアイコン・ファイルをダウンロードします。
- ファイルはZip形式で圧縮されています。ファイルの解凍には、Winzip® などの圧縮解凍ソフトが必要です。
- ネットワーク・コンフィギュレーション・ツール(別売)を開きます。
- ネットワーク・コンフィギュレーション・ツールを使用して、EDSを登録します。
- スマート・プロダクト装置をネットワークに接続します。
- ネットワーク・コンフィギュレーション・ツールを使用して、ネットワーク上の装置をスキャンして、設定します。
| 型番 | 製品 | ダウンロード・リンク |
| SS-VCM-D-6-2 SS-VCM-D-6-0 |
デジタル式バルブ・コントロール・モジュール(インターフェース:DeviceNet) 製品カタログ |
VCM用EDSファイル |
| SS-PTX-D-GXXX-SM-(Y) SS-PTX-D-GXXX-S4-(Y) |
デジタル式圧力/温度トランスデューサー PTX(インターフェース:DeviceNet) 製品カタログ |
PTX用EDSファイル |
|
SS-ICM-C-X-XX-X-X SS-ICM-C-6-XX-X-X |
本質安全型インテリジェント・コントロール・モジュール(ICM) 製品カタログ |
本質安全型ICM用EDSファイル |
| SS-PTX-A-XXXX-XX-K |
本質安全型デジタル式圧力/温度トランスデューサー(PTX) 製品カタログ |
本質安全型PTX用EDSファイル |