MPCコンフィギュレーター
Swagelokモジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)コンフィギュレーター
MPCコンフィギュレーターには、ANSI/ISA 76.00.02に準拠したミニチュア・モジュラー・システムの設計および構築を行う際に、エンジニアが実際の購入プロセス前に使用できるインタラクティブな機能があります。
MPCコンフィギュレーターに関する「よくあるご質問」(英語のみ)につきましては、こちら をクリックしてください。
Swagelok MPCコンフィギュレーター ダウンロード/インストール方法:
- 以下のリンクをクリックして、ダウンロードしたいMPCコンフィギュレーターのバージョンを選択します。
32ビットの場合: Swagelok MPC Configurator 2.4 - 32-bit
64ビットの場合: Swagelok MPC Configurator 2.5 - 64-bit
- Zipファイルは99 MBです。
- コンフィギュレーターは英語版です。
- プログラムは自己解凍型です。Winzipなどの圧縮解凍ソフトは不要です。
- 「MPC Configurator Installation」ファイルをダブルクリックします。インストールが始まります。
- セットアップ画面が表示されたら、「Next」を選びます。
- 「License Agreement」の画面が表示されます。ライセンスに合意して頂き、「Next」を選びます。
- インストール時に"C:\Program Files\Swagelok\MPC Configurator 2.4"というフォルダが作成され、MPCコンフィギュレーターのファイルが保存されます。デフォルトのフォルダーをご利用になる場合は、「Next」ボタンをクリックします。インストール先を変更する場合は、「Browse」ボタンをクリックし、他のフォルダを選択します。終わりましたら、「Next」をクリックして次に進みます。
- 「Next」をクリックしてインストールを開始します。
- ファイルがお使いのPCにインストールされました。Swagelok MPCコンフィギュレーターのセットアップが成功したことを示す画面が表示されます。「Close」をクリックして、終了します。
| システム要件: |
| コンフィギュレーターは英語版のみです。 |
| Zipファイルは97 MBです。 |
| ハードディスクに150 MBの空き容量が必要です。 |
| Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista (全バージョン)、Microsoft Windows 7(全バージョン)以上の英語版OSが必要です。 |
| .NET 3.5.1 Framework |
| CAD出力要件: AutoCAD出力:AutoCAD 2010(Liteバージョンを除く) SolidWorks出力:SolidWorks 2007、2008、2009、2010、2011、2012 |
Swagelok MPC コンフィギュレーターのWebバージョンの実行方法:
- MPC Configuratorのwebバージョンを実行するにあたり、システム要件をご一読のうえ、お使いのパソコンのシステムに適合しているかを確認してください。
| システム要件: |
| コンフィギュレーターは英語版のみです。 |
| Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista(全バージョン)、Microsoft Windows 7(全バージョン)以上の英語版OSが必要です。 |
| .NET 3.5.1 Framework |
| Internet Explorer 6、7、8 |
- MPC Configuratorのwebバージョンは、こちら をクリックしてください。
MPCコンフィギュレーターのwebバージョンに関する「よくあるご質問」(英語のみ)につきましては、 こちら をクリックしてください。