ICM Commissioner
ICM (Instrinsically Safe Intelligent Control Module™) Commissioner
ICM Commissioner es una herramienta informática que le permite configurar inicialmente o modificar la configuración del ICM Swagelok®.
El software ICM Commissioner tiene las siguientes capacidades:
- Modificar el Nodo ID y la tasa de transferencia de bits del ICM.
- Comprobación rápida del ICM que mejora la operativa.
- Modificar el diccionario de objetos del ICM con configuraciones propias.
- Crear y descargar "Scripts de usuario."
- Actualizar el firmware interno del ICM (el software que ejecuta el ICM).
Además de este software, para interactuar con el ICM se requiere un adaptador CAN de IXXAT® y un cable de conexión del adaptador al ICM.
El Manual del usuario de ICM Commissioner y las Preguntas frecuentes se incluyen con la descarga.
Clique aquí para leer el Acuerdo de licencia de usuario del Sistema de software integrado Swagelok con la información acerca del software ICM Commissioner y la garantía aplicable.
Para descargar e instalar ICM Commissioner:
- Clique aquí para descargar el formato y software, manual del usuario y preguntas frecuentes del ICM Commissioner.
- El archivo del programa es de 100 MB.
- El idioma del programa es el Inglés.
- Se entrega en un archivo zip auto extraíble. No necesita Winzip para la instalación.
- Clique dos veces en el archivo de instalación (archivo setup.exe) para iniciar el proceso de instalación.
- Siga las instrucciones en pantalla:
- Para instalar el software son necesarios permisos de administrador.
- Puede aparecer un mensaje de advertencia de que el software proviene de un publicador desconocido. Es seguro clicar en "SÍ" para continuar con la instalación de ICM Commissioner.
- El programa de instalación iniciará el "Asistente de instalación VCI" para instalar los controladores de los adaptadores IXXAT CAN. Es un requisito habitual. En el sitio Web de IXXAT la última versión (http://www.ixxat.com/support/file-and-documents-download/drivers/vci-v3-driver-download).
- Tras la instalación es necesario reiniciar el sistema para asegurar un funcionamiento adecuado.
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos admitidos | Windows 7, 8.1 y 10 (32 o 64 bit) |
| Tamaño de la descarga | 20 MB |
| Tamaño tras la instalación | 70 MB |
| .Net framework | .NET 3.5 |
| Tipo de programa | x86 (32 bit) |
| Idioma | Inglés solo |
| Controlador IXXAT | Versión del controlador VCI 3.5.4268 (Instalado con la herramienta ICM Commissioning) |
| Permisos | Para instalar la herramienta ICM Commissioning son |
| Otros requisitos |
Adaptador IXXAT CAN (se recomienda USB-to-CAN v2) Cable con alimentación de 12 V (cc) para conectar el adaptador CAN al ICM |